Protección contra sobrevoltaje
Productos | 114 resultados (302 artículos )

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+1
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase II PVT2
Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.

DT Panel Protector (F), 240 kA
La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones
Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

Kit de montaje lateral para protector de panel TDX
Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.

Filtro de reducción de sobrevoltaje, trifásico

Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.

Módulo de repuesto PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Probador MOV/GDT/SAD
Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha.

Protector contra sobrevoltaje de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.