Kit de picas de puesta a tierra portátil
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de picas de puesta a tierra portátil
Detalles
Recursos
Características
- Kit de picas de puesta a tierra, segmentadas y portátiles, de acuerdo a la especificación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos
- Las secciones de cada una de las tres picas de puesta a tierra son de 3’ (0,91 m) de largo, con lo cual se crea una profundidad total de 9’ (2,74 m) de conexión a tierra
- Todos los accesorios se entregan en el kit para ensamblar la conexión a tierra portátil
- 6’ (1,83 m) de cable de cobre para conexión a tierra conectado a la pica, permite una fácil conexión a un vehículo o a otros elementos que requieran una conexión a tierra
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.