La serie de contactos de raíl de nVent ERICO Ericontact proporciona una excelente conexión de calidad al alma del raíl con una resistencia de contacto muy baja. Los contactos se montan rápida y fácilmente por medio de una herramienta de inserción, independientemente de las condiciones climáticas. Todos los componentes de nVent ERICO Ericontact se fabrican conforme a altos estándares y normas. Probado según los requisitos más exigentes de las Normas de la Industria Ferroviaria, nVent ERICO Ericontact es la solución ideal para las conexiones aplicadas mecánicamente, como las de ingeniería de señales, puesta a tierra o corriente de retorno de tracción.
Productos | 12 resultados (22 artículos )

Batería de herramienta de inserción nVent ERICO Ericontact

Contacto de raíl único nVent ERICO Ericontact
El contacto de raíl mecánico proporciona una conexión de calidad excelente al recubrimiento del raíl con una resistencia de contacto muy baja.

Manual de herramienta de inserción nVent ERICO Ericontact

Herramienta de desbarbado nVent ERICO Ericontact

Contacto de raíl doble nVent ERICO Ericontact
El contacto de raíl mecánico proporciona una conexión de calidad excelente al recubrimiento del raíl con una resistencia de contacto muy baja.

Ensamblaje de cabezal de inserción nVent ERICO Ericontact

Placa de cubierta y kit nVent ERICO Ericontact

Manguera para ensamblaje de cabezal de inserción nVent ERICO Ericontact

Tapa de cabezal de inserción nVent ERICO Ericontact

Pistón de cabezal de inserción nVent ERICO Ericontact

Mandril de inserción nVent ERICO Ericontact