Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN
Filtro aplicado: 1
Productos | 44 resultados (120 artículos )

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase II PVT2
Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de raíl DIN de la serie DT1M proporcionan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje en un ambiente IEC Clase I (25 kA).

Desviador de vía de chispas, tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.

Módulo de repuesto PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Desviador de vía de chispas

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12,5 kA, 3 0 Mode.