Los rayos o sobretensiones inducidos pueden destruir o comprometer los sistemas de comunicaciones de señal y los datos. nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobretensiones en conexiones de datos y señal diseñados para proporcionar protección a los equipos contra transitorios por sobretensiones inducidos. También son aptos para la protección de equipos industriales y tienen un tamaño compacto ofreciendo una alta capacidad de conducción de sobretensiones. La protección de nVent ERICO contra sobretensiones para conexiones de datos y señal ofrece una solución completa para eliminar daños, tiempo de inactividad e interrupciones de energía.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 19 resultados (62 artículos )

Protector de línea de datos de alta velocidad
Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.

Barrera universal para transitorios, par único
Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.

Módulo de reemplazo para UTB, par único
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.

Protector de televisión de circuito cerrado
Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Protector de línea de suscriptor, etapa única
Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial
protección contra sobretensión de cable coaxial.

Barrera universal para transitorios, par único puesta a tierra aislada
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.

Módulo de reemplazo para UTB, puesta a tierra aislada de par único
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.

Protector de equipo de datos
protección contra sobretensión para equipos de datos.

Protector contra sobrevoltaje de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.

Protector de celda de carga
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.

Protector de línea de teléfono
RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.