Terminales aéreos con soportes
Subcategorías
Productos | 81 resultados (566 artículos )

Mástil de aluminio
          Mástil de aluminio de terminal aéreo de protección contra descargas atmosféricas.
        

Ensamblaje a través del techo, terminal aéreo a conductor en línea
          Montajes a través del techo que permiten ocultar los conductores de protección contra descargas atmosféricas en cielorrasos o en paredes.
        

Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional
          Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional de protección contra descargas atmosféricas.
        

Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore
          Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore para terminales aéreos con conductor de bajada con aislamiento.
        

Tapón de receptor lateral
          Conexión completamente encapsulada desde el conductor al disco del receptor lateral utilizando material termoplástico específico. Ofrece excelente resistencia dieléctrica y un método de montaje sencillo.
        

Mástil de acero inoxidable SIM
          Mástil de acero inoxidable SIM para montar terminal aéreo de emisor de dispositivo de cebado.
        

Adaptador hembra-hembra, rosca con sistema imperial
          Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
        

Terminal aéreo, rosca con sistema imperial
          Terminal aéreo, Imperial Thread.
        

Adaptador de terminal de mástil ER1
          Conecta los terminales aéreos nVent ERICO System 3000 a las secciones superiores del mástil de acero inoxidable ER.
        

Acoplador de mástil
          Acoplador de mástil de protección contra descargas atmosféricas, para conectar un mástil de fibra de vidrio a un mástil de aluminio inferior.
        

Base de terminal aéreo, enlace de montaje en tubo, rosca con sistema imperial
          Monta el terminal aéreo en una tubería horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto.
        

Base de pila industrial con poste, tendido de cable horizontal cruzado
          Base de terminal aéreo de pila industrial para usar con conductores colocados en posición horizontal.