Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Rear cover plate for plug-in sections Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Rear cover plate for plug-in sections | Stromverteilung, MSSB

These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.12in
Dicke 3mm
Farbe Grau
Material Polycarbonat
Oberfläche Glatt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.