Top cover for plug-in compartments | Stromverteilung, MSCH
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Top cover for plug-in compartments | Stromverteilung, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 1 piece with mounting material.
- Enthält Befestigungsteile
- Includes mounting hardware
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.