Cable entrance boxes | Stromverteilung, MSCE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Cable entrance boxes | Stromverteilung, MSCE
This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. It has been tested according to IEC 61439, complies with form 4, and is available off the shelf. The box separates cable terminations from each functional unit and makes the terminations inaccessible from the cabling section, which in turn reduces potential health and safety hazards. Labour time to be spent is short as the holes for cable entry are pre-machined.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Steel cable entrance box which lets us to build up a system with the terminations to functional unit separated from each other, meeting the Form 4. With the MSCE each functional unit (compartment) has its own integral glanding facility.
- Material: 1.25 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 1 piece, grommets for the cables holes, and mounting material.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.