Mounting plates for compartments | Stromverteilung, MSCM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Mounting plates for compartments | Stromverteilung, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
Spezifikationen
| Oberfläche | Beschichtet |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.