Ventilierte Bodenplatte, CVB, 23x800x600mm, Verzinkt, Baustahl


Ventilierte Bodenplatte, CVB, 23x800x600mm, Verzinkt, Baustahl
Katalog-Nr.: CVB0806
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Kann in Verbindung mit Ventilationssockel PV verwendet werden. Perforiert, 33% belüftet.
- Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 3 Stück (4 Stück für T> 600 mm) mit Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Wird in Verbindung mit ventilierten Sockeln PV eingesetzt.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.