Ventilierte Bodenplatte | Schaltschränke, CVB


Ventilierte Bodenplatte | Schaltschränke, CVB
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Kann in Verbindung mit Ventilationssockel PV verwendet werden. Perforiert, 33% belüftet.
- Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 3 Stück (4 Stück für T> 600 mm) mit Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Wird in Verbindung mit ventilierten Sockeln PV eingesetzt.
Spezifikationen
Dicke | 1.5mm |
Dicke | 16ga |
Oberfläche | Verzinkt |
Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.