Dachdistanzsatz | Schaltschränke, CVK


Dachdistanzsatz | Schaltschränke, CVK
Einfach zu montierender Abstandsatz, der das Schrankdach um 15 mm/50 mm erhöht und für eine natürliche Lüftung sorgt.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Ermöglicht die Belüftung durch das Anheben des Daches um 15 mm (CVK15), 50 mm (CVK50).
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Material | Baustahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.