Lochstanzer CCFx10/24


Lochstanzer CCFx10/24
Katalog-Nr.: CEAP610
CEAP-Stanzwerkzeuge für CCF- und CEP-Kabeleinführungssysteme.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Lieferumfang: Stempel, Matrize, Zugachse, Kontermutter, Kunststoffetui.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Material: 2 mm maximale Stärke für S 235 Bleche.
- Beschreibung: Mit dem CEAP-Blechstanzwerkzeug lässt sich der gewünschte Ausbruch ohne Späne oder Absplitterungen in nur wenigen Minuten präzise herstellen. Die praktische eingebaute Markierungsspitze für Stanzlöcher eignet sich dazu, die Bohrpunkte für Schraubbefestigungen deutlich zu markieren. Diese Blechstanzer sind mit allen gängigen Hydraulikpumpen kompatibel.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.