Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Cable Entry System Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kabeleinführungsplatte Rund Niedrig, CEPRL

CEPRL-Rundkabeldurchführungen sind schnell und einfach ohne Werkzeug zu installieren und eignen sich ideal für Anwendungen, die viele ankommende oder abgehende Kabel erfordern und nur begrenzten Installationsraum haben.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.