Kabeleinführungsplatte Rund Niedrig, CEPRL


Kabeleinführungsplatte Rund Niedrig, CEPRL
CEPRL-Rundkabeldurchführungen sind schnell und einfach ohne Werkzeug zu installieren und eignen sich ideal für Anwendungen, die viele ankommende oder abgehende Kabel erfordern und nur begrenzten Installationsraum haben.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Oberfläche: Grau
- Verpackungseinheit: 10
- Beschreibung: Rundkabeldurchführungen sind schnell und einfach ohne Werkzeug zu installieren und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen viele ankommende oder abgehende Kabel oder pneumatische Kabelrohre innerhalb eines Schranks benötigt werden. Das Snap-in-System ist für Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm ausgelegt.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Schutzart: IP54, NEMA 1, 12
- Material: TPE
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.