Angeschlossene Kabeleinführungstülle, CCFG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Angeschlossene Kabeleinführungstülle, CCFG
CCFG-Tüllen werden zusammen mit den CCFI- und CCFO-Kabeleinführungssystemen verwendet. Die spitz zulaufende Form der Tülle erleichtert das Eindrücken der Tülle. Das wellenförmige Profil erleichtert die Installation und gewährleistet einen festen Sitz um die einzelnen Kabel.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Oberfläche: Grau
- Verpackungseinheit: 10
- Beschreibung: Das CCFG-System ist in zwei Größen erhältlich: klein und groß. Die konische Form der Tüllen ermöglicht ein einfaches Eindrücken und bietet eine statische Zugentlastung gemäß DIN EN 62444. Für die Montage werden sie von innen nach außen in die Öffnungen der montierten Inlays gedrückt. Die Tüllen sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich, um dem Durchmesser des Kabels zu entsprechen. Das CCFG wird zunächst um das Kabel gelegt und dann in die Kabelverschraubung eingeführt. Dank des wellenförmigen Profils ist es nicht nötig, den Stecker des montierten Kabels zu entfernen.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Material: TPE
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.