Teiler für Kabeleinführung 4G


Teiler für Kabeleinführung 4G
Katalog-Nr.: CCFD4
Mit den einrastenden CCFD-Inlays kann die Dimensionierung der Rahmenöffnung je nach verwendeter Tülle angepasst werden.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Mit den einrastenden CCFD-Inlays kann die Dimensionierung der Rahmenöffnung an die verwendete Tülle angepasst werden. Ein hörbares Klicken bestätigt die korrekte Installation. Diese flexible Konfiguration der Kabeleinführung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Anforderungen für Kabel, Leitungen, Schläuche, pneumatische und hydraulische Leitungen zu erfüllen.
- Oberfläche: Schwarz
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6.6/TPE
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.