Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Material
- Oberfläche
- Länge
- Steckdosen mit Schalter
- Bemessungsstrom
- Tiefe
- Höhe
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Mit Filter: 1
Produkte | 57 Ergebnisse (213 artikel)

RackPower Türschaltersensor
Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türschaltersensor

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen
Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 450 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 975 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1900 mm, 43 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 2000 mm, 47 HE

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen
Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 440 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1900 mm, 43 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1980 mm, 47 HE

Sicherheitsschalter für Stromverteilungsmodule
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Versorgungsmodule nach DIN 43880, FI‐Schutzschalter, 16 A, 30 mA

Netzanschlussleitung
Das Schroff-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Netzkabel, USA nach C13,2,5m, schwarz
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, 2.5 m, grau
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2.5 m, grau
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 0,5 m, Schwarz
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 1 m, Schwarz
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz

Leistungsschalter für Stromverteilungsmodule
GFCI-Schutzschalter robust, schützt vor Erdschlüssen und bietet vollen Schutz gegen Erdschluss.

PCB-Stromschienen für Stromverteilung
Stromschiene für die Stromverteilung auf Leiterplatten und Backplanes.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L220.3mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L342.3mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 4 TE L210.2mm
PCB Busbar for Power Distribution, 3 HP L328.1 mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L210.2mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L337.2mm

Kleinverteilermodul
Kleinverteilermodul.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kleinverteilermodul

Montageplatte für Einzelbuchsen
Montageplatte für Einzelbuchsen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montageplatte für Einzelbuchsen