Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Netzwerk-Racks und -schränke

Netzwerk-Racks und -schränke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Grifftyp
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Oberfläche
    • Höhe
        Übernehmen
      • Material
      • Befestigung
      • Anzahl Verpackungen
      • Farbe
      • Farbcode
      • EMV-Schirmung
      • Breite Gestell
      • Breite
          Übernehmen
        • Tiefe
            Übernehmen
          • Gewindegröße
          • Durchmesser
              Übernehmen
            • Frontbeschichtung
            • Länge
                Übernehmen
              • Oberfläche Rückseite
              • Statische Last
              • Behandelte Kanten
              • Schutzart
              Filter1

              Mit Filter: 1

              Produkte | 28 Ergebnisse (170 artikel)

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Käfigmuttern Satz

              Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
              Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
              Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
              Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
              Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck
              Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
              Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
              Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
              Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
              Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
              Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
              Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck
              door contact switch

              Türkontaktschalter ohne Kabel

              Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Türkontaktschalter ohne Kabel
              door contact switch

              Türkontaktschalter, verkabelt

              Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Türkontaktschalter, verkabelt
              slide nut kit

              Schiebemutter-Satz

              Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Schiebmuttersatz, 100 Stück
              Schiebmuttersatz, 50 Stück
              fixing materials kit square nut m6

              Vierkantmuttersatz

              Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Satz Vierkantmuttern, M6, 50 Stk
              Satz Vierkantmuttern, M6, 100 Stk
              Satz Erdungsvierkantmuttern, M6 für 3,5 mm, 50 Stk
              Satz Erdungsvierkantmuttern, M6 für 1,5 mm, 50 Stk
              led light accessories

              LED-Beleuchtung, Kabel

              Zubehör für LED-Beleuchtung zur Schrankmontage, LED-700L
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              LED-Lichtzubehör, Eingangskabel für Wechselstrom
              LED-Lichtzubehör, Verlängerungskabel für Wechselstrom
              LED-Leuchte Anschlusskabel mit IEC 60320 C18 Steckverbinder für AC
              19 drawer 1 2 3 u

              Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen

              Schreibauflage zur Verwendung mit unserer 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen
              led light accessories

              LED-Beleuchtung, 19"-Befestigungswinkel

              Zur Anpassung der Lichtverteilung an die aktuelle Einbausituation.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7021, Black
              19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7035, Grey
              screw panhead pozidrive

              Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe

              Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 50 Stück
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 100 Stück
              washer

              Unterlegscheibe

              Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Unterlegscheibe, M6, 50 Stück
              Unterlegscheibe, M6, 100 Stück
              Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
              Unterlegscheibe, 2,7 x 5 x 1, Plastik PA; 100 Stück
              Scheibe Kunststoff PA, (2,8x6,3x2),100Stück
              PDU Mounting Bracket

              PDU-Montagewinkel

              Befestigungsmaterial für PDUs.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Montagewinkel für Steckdosenleiste (PDU)
              Befestigungswinkel für Steckdosenleiste (PDU), zur vertikalen Montage
              PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
              19 front panels

              19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe

              Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten