Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2184 artikel)

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
RackChiller CDU800 row-based coolant distribution unit built for liquid cooling in multiple racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (DE)
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (US)

RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren

RackChiller RDHX PRO Türfilter
RackChiller RDHX door with air filter

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Rücktür mit Filter
RackChiller In-Row 45 Tür mit Luftfilter.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Tür mit Filter für RackChiller In-Row 45

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Anreihsatz
Einhausungssatz zur Verwendung in Kombination mit den RackChiller In-Row und Varistar oder ProLine Racks.

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Höhenadapter
Einhausungssatz zur Verwendung in Kombination mit den RackChiller In-Row und Varistar oder ProLine Racks.

RackChiller Rücktür Motorbetriebenes Regelventil
2-Wege-Kühlmittelventil mit Stellantrieb zur Durchflussmodulation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Motorbetriebenes Regelventil, aktiv und passiv

RackChiller Wassersteuerung für Rücktür
Rohreinsätze aus Edelstahl mit Sensoren (Druck, Temperatur und Durchfluss).
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Rack Chiller Rear Door, Wasser Sensor Kit, für aktiven oder passiven Kühler