RackChiller Wassersteuerung für Rücktür
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller Wassersteuerung für Rücktür
Die Edelstahl-Rohreinsätze mit ID 1" werden jeweils mit einem Paar ratiometrischer Flüssigkühlmittelsensoren geliefert. Die Sensoren werden direkt mit dem RackChiller Rear Door Controller verbunden. Dies ermöglicht die Überwachung der thermischen Eigenschaften des Kühlmittels und der Kühlung. Leistungs- sowie zusätzliche Temperaturregelungsfunktionen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Wassersteuereinheit mit Strömungs-, Druck- und Temperatursensoren
- Vorlaufsensoren Kühlmitteldruck und Temperatur
- Rücklaufsensoren: Kühlmitteldurchfluss und Temperatur
- Ermöglicht dem Regler, den Durchfluss basierend auf der Rücklauftemperatur oder der Kühlmitteltemperaturdifferenz anzupassen
- Vorbereitet für einfachen Anschluss an RackChiller Rear Door und Zubehör
- Beide Rohreinsätze aus Edelstahl
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.