Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißt, Signal, Vor-Ort gefertigt Art der Verbindung, 50 mm² Massivleiter, Rechts
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißt, Signal, Vor-Ort gefertigt Art der Verbindung, 50 mm² Massivleiter, Rechts
Katalog-Nr.: SBWT21W6RH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen
- Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.