nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Ersatzkabel, 1,8 m Kabel
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Ersatzkabel, 1,8 m Kabel
Katalog-Nr.: PLUSCU2RLD6
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Ersatzkabel zur Verwendung mit Cadweld Plus Impulse
- Das Hochtemperaturkabel mit nur einem verschweißten Anschlussstecker, sorgt für einen sichereren und zuverlässigeren Sitz, der am häufigsten ausgetauschten Komponente von Zündungssystemen
- Das einfach zu bedienende Auslöseklammer-Design des Anschlusses, macht das Erkennen einer erfolgreichen Verbindung durch das Sichtfenster besonders deutlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.