Notstromversorgung
Produkte | 61 Ergebnisse (619 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD ist eine manuelle Pistole zum auftragen des nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzschaum FBS. Ihr robustes Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken und engen Räumen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
Das Aluminiumschienen Schneidegerät und Crimp Werkzeug wurde entwickelt, um zeitsparend die für das FleXbus Montage- und Stützsystem verwendete Aluminiumschiene ohne Grate oder Verformung zu schneiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze

TDL Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 400 A, 1 netz- u. 14 Abgänge

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 630 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 630 A

IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter, halogenfrei
IBS/IBSB Advanced flache isolierte umflochtener Stromschiene, halogenfrei.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 830 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole, Neutral ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 119,5 mm

TRS Vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 160 A


IBSHY isoliertes flachgewebe Stromband für Kompaktleistungsschalter
Geflechtleiter für hohe Temperaturen für Kompaktschutzschalter, halogenfrei.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 230 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 330 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 365 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 430 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 500 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 565 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 630 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 700 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 765 mm
IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 830 mm

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flaches geflochtenes Stromband, 1.000 mm², 450 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 100 mm², 250 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 100 mm², 500 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 1.200 mm², 500 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 120 mm², 250 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 1.500 mm², 800 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 150 mm², 250 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 150 mm², 500 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 200 mm², 250 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 200 mm², 500 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 250 mm², 300 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 300 mm², 400 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 400 mm², 400 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 500 mm², 400 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 600 mm², 450 mm
Flaches geflochtenes Stromband, 800 mm², 450 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Phasen-Identifikations-Kit
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Phasen-Identifikations-Kit

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Leitereinführungen
nVent ERIFLEX FleXbus IP55-Leitungseinführungen können für die Schaltanlagen- und/oder Stromversorgungsabdeckung verwendet werden, um eine Installation auf IP55-Niveau zu verbessern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus IP55 Leitereinführungen, Einzel Einführung, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Leitereinführungen, Doppel Einführung, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Leitereinführungen, Einzel Einführung, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus IP55 Leitereinführungen, Doppel Einführung, 126 mm x 157 mm x 175 mm