Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38979.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter, halogenfrei

Der IBS/IBSB Advanced isolierte umflochtene halogenfreie Leiter ist die ideale, einbaufertige und flexible Kabelersatzlösung, die speziell für den Anschluss an alle Kompaktleistungsschalter ausgelegt ist, einschließlich der kompaktesten Leistungsschalter auf dem Markt. Der IBS/IBSB Advanced wird an die Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Geräts angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. Der IBS/IBSB Advanced ist in Querschnitten von 25 bis 240 mm², Längen von 230 bis 1.030 mm und 80 bis 700 A.

Hergestellt in einer nach ISO 9001 2015 zertifizierten automatisierten Anlage, wird der IBS/IBSB Advanced durch das Weben von hochwertigem elektrolytischem Kupferdraht zu einem dauerhaften Niederspannungsverbinder mit maximaler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse an Leistungsschalter ermöglicht. Der IBS/IBSB Advanced ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu reduzieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert.

Der einzigartige Herstellungsprozess der integrierten vorgestanzten Innenflächen macht den IBS/IBSB Advanced sofort anschlussfertig. Es sind keine Anschlussklemmen zu kaufen oder zu installieren, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller werden und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden.

Der IBS/IBSB Advanced ist mit allen gängigen Leistungsschaltern kompatibel.

Die Advanced Isolierung ist ein hochbeständiger, raucharmer, halogenfreier und flammwidriger Thermoplast.

Der IBS/IBSB Advanced erzeugt keine korrosiven Gase und produziert eine relativ geringe Rauchtrübung gemäß IEC 61034-2 und UL 2885. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch eine Verbesserung der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden können, und sie ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation besser einzuschätzen. Der IBS/IBSB Advanced bedeutet mehr Sicherheit für den Einzelnen, weniger Schaden für Ihre elektrischen Geräte und weniger Umweltbelastung.

Die Halogenfreiheit ermöglicht eine Reduzierung der Menge an giftigem Rauch. Der IBS/IBSB Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 und UL 2885 keine Halogene. Dies minimiert die Toxizität und es wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen Räumen, wie etwa Rechenzentren, Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Krankenhäuser und Schulen. Dies erleichtert auch den Einsatz des IBS/IBSB Advanced in speziellen Anwendungen wie U-Booten, Schaltschränken und anderen geschlossenen Umgebungen, die eine emissionsarme Lösung erfordern.

Zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen entspricht der IBS/IBSB Advanced auch der Prüfnorm UL 94-V0 und der Glühdrahtprüfung 960 °C. Der flammhemmende Teil der Prüfung veranschaulicht die Selbstverlöschung. Diese überragende Eigenschaft des IBS/IBSB Advanced wird auch durch den Sauerstoffindex (LOI) deutlich, der bei 30 % liegt. Im Brandfall bildet der IBS/IBSB Advanced eine begrenzte Menge Rauch, wodurch weniger Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UR
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • cUR
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • DNV GL
  • Bureau Veritas
  • ABS
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Drahtdurchmesser 0.01in
Dämmungsdicke 0.07in
Drahtdurchmesser 0.15mm
Dämmungsdicke 1.8mm
Durchschlagfestigkeit 20
Dämmungsdehnung 500%
Max. Arbeitsspannung, UL 67 600
Max. Arbeitsspannung, IEC/UL 758 1000; 1500
Max. Arbeitsspannung, EN 50264-3-1 6000V
Material Kupfer; Thermoplastisches Elastomer
Entspricht IEC 60439,1; IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C); IEC 61439,1; IEC 61439,1 Class II
Halogenfreiheit UL® 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-1
Geringe Rauchgasdichte IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
Bemessung UV-Beständigkeit UL® 2556; UL® 854
Zertifizierungsdetails UL® 67; UL® 758
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur −50 to 115°C
Arbeitstemperatur −58 to 239°F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Maximale Strombelastbarkeit
Querschnitt (mm² / kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) 2 Schienen Stromkoeffizient 3 Schienen Stromkoeffizient
25 / 49,34 116 134 142 150 157 164 177 1,6 2
50 / 98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70 / 138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100 / 197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120 / 236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185 / 365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240 / 473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Maximale Strombelastbarkeit
Querschnitt (mm² / kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) 2 Schienen Stromkoeffizient 3 Schienen Stromkoeffizient
25/49.34 (IBSB) 116 134 142 150 157 164 177 1.6 2
25/49.34 (IBS) 137 158 167 177 185 193 209 1.6 2
50 / 98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70 / 138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100 / 197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120 / 236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185 / 365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240 / 473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Leistungsschalter-Kompatibilität
Leistungsschalter-Nennstrom 125/160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A
Teilenummer IBSBADV25x IBSADV25x IBSBADV50x IBSADV50x IBSBADV70x IBSBADV100x IBSBADV120x IBSBADV185x IBSBADV240x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125 NSX 100 NSX 160 NSX 250 NSX 250 NSX 400 NSX 400 NSX 400 NSX 630 NSX 630
Square D® PowerPact® (UL) H-Frame J-Frame J-Frame J-Frame L-Frame L-Frame L-Frame - -
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2 - T3 XT3 XT4 T3 XT3 XT4 T4 T4 T5 T5 T5
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2 T3 T4 XT3 XT4 T4 T5 T5 T5 - -
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160 FD 160 FE 250 FE 250 FG 400 FG 400 FG 400 FG 630 FG 630
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2 - VL250 3VL3 VL250 3VL3 VL400 3VL4 VL400 3VL4 VL400 3VL4 - -
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1 - NZM2 NZM2 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3
Cutler Hammer® Series G (UL) EG Frame JG Frame JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160 - DPX 250 DPX3 250 DPX 250 DPX3 250 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630
Hager® (IEC) h3 160 - h3 250 h3 250 h3 630 h3 630 - - -
Rockwell/Allen Bradley (UL) G-Frame H-Frame - I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame - K-Frame K-Frame -
Mitsubishi Electric (IEC) - NF125 NF160 DSN125 DSN160 NF250 DSN250 NF250 DSN250 - NF400 DSN400 - - -
OEZ (IEC) BC160N - BD250N BD250S - BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Video
nVent ERIFLEX IBS And IBSB Advanced

Play

IBS/IBSB Advanced isolierte umflochtene halogenfreie Leiter

Play

nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

nVent ERIFLEX Catalog is Available on the ePLAN Data Portal

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt