Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1


Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1
Extractor handle trapezoid form 1 can be used to extract PCBs. The handle must be assembled into the slot of the front panel.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Handle closed laterally, PC, UL 94 V-0
- Pivot bush
- Identification plate, Al, 1.5 mm, anodized, cut edges plain
- Board support die-cast zinc
- In the 6U version, space can be created for SMD components on the left side by swapping the top and bottom handles and thus moving the PCB position 1 HP to the right
Specifikace
Typ | Extractor |
Works With | Front Panels |
Product Type | Handle |
Materiál | Polycarbonate |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.