Desktop Cases Desktop Cases Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Case Produktová řada CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO AIR (108) RatiopacPRO Style (220) Zobrazit vše Zobrazit méně Typ Case for 19" Components (94) Case for 19" Subrack and 19" Chassis (22) Case for Individual Electronic Components (523) Tower (1) Rack Height 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Rack Width 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít EMC Shielding No (69) No (Retrofittable) (528) Yes (43) Static Load 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Complies With IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Zobrazit vše Zobrazit méně Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Desktop CasesView All Filters (1) PodkategorieCompacPROPodrobnostiPropacPROPodrobnostiRatiopacPROPodrobnostiRatiopacPRO AirPodrobnostiRatiopacPRO StylePodrobnosti