ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC
The nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC Series is a family of AdvancedTCA Shelves that provide cooling and power per slot for 450 W blades. The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Shelves with air flow from bottom to top as well as shelves with air flow from front to rear are available.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Conforms to AdvancedTCA Standard PICMG 3.0 rev.3.0
- Input voltage -48 VDC/-60 VDC, two redundant power entry modules (PEM)
- 2 redundant hot‐swap fan trays in push‐pull configuration
- 450 W cooling capacity per slot at an ambient temperature of 55 °C
- Prepared for 2 x SCHROFF shelf managers with Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Manager slots on the right hand side in the AdvancedTCA card cage
- Shelf Manager consoles and Telco alarm interface in lower fan tray
- Air filter access from front
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.