35-2 PCB-Tainer
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
35-2 PCB-Tainer
katalogové č: 35-2B-2-5-3
The Series 35-2 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications. The narrow profile design ideal for densely populated enclosures.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Length 50.8 mm (2.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Width 8.13 mm (0.320"), 9.14 mm (0.360") or 9.39 mm (0.370") depending on board thickness
- Height 3.30 mm (0.130")
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.59 mm (0.063"), 2.38 mm (0.094") and 3.18 mm (0.125")
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Weight 0.37 g/cm (0.033 oz/")
- Mounts to the enclosure with standard rivets or screws
- For sheet metal applications
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- Spring based retention design
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.