Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U
The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards
- Additional board fixing options available
- Handle requires additional die cast fixing block (combination with horizontal rail short / long lip)
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion/extraction forces up to 1500 N (per pair)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Specifikace
| Rack Height | 6U |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Product Type | Front Panel |
| Typ | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Yes |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.