Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Guide Rail Type Accessorie-strengthened Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Guide Rail Accessory Type, Strengthened, PC

New generation of Strengthened Accessory type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the highest hazard level HL3. In addition the guide rails are also considered as “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21.

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Works With Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems
Produktová řada EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiál Fiber-Reinforced Plastic
Product Type Guide Rail
Barva Red
Typ Strengthened
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.