Card Guides & Coding Card Guides & Coding Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Coding/Keying Indicator (5) Guide Rail (93) Rail End Piece (8) Typ 4.4" PCB (7) Accessory (13) Coding (18) Coding and Preassembled ESD Clips (8) Coding Block (4) Coding Peg (4) Coding, Offset (5) Conduction Cooled Assembly CompactPCI (1) Conduction Cooled Assembly VPX (1) ESD Clip (2) Heavy Duty (10) Middle Section (14) Standard (11) Standard with DIN Connector (2) Strengthened (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Works With 19" Chassis (54) Cases Chassis (49) Front Panels (1) Guide Rails (1) Subracks (105) Systems (54) Zobrazit vše Zobrazit méně Length 160mm (2) Groove Width 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Materiál Hliník (32) Plast (2) Polycarbonate (1) Ocel (2) PVC (4) Fiber-Reinforced Plastic (66) Polybutylene Terephthalate (9) Zobrazit vše Zobrazit méně Barva Green (5) Grey (21) Red (47) Silver (30) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Card Guides & CodingView All Filters (1) PodkategorieStandardPodrobnostiAccessoryPodrobnostiAccessory ReinforcedPodrobnostiWith CodingPodrobnosti4.4 InchesPodrobnostiRuggedPodrobnostiCoding & AccessoriesPodrobnostiCooled AssembliesPodrobnosti