Sada pro bocní montáž, BPF
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sada pro bocní montáž, BPF
Sada pro bocní montáž umožnuje instalaci chladice prímo v terénu v mnoha ruzných polohách mimo skrín, což znamená, že jej lze použít pro nejruznejší aplikace. Bez této sady lze chladic též instalovat v terénu, ale pouze na strop skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Sady pro bocní montáž umožnují instalaci na bok elektrické skríne, pokud nahore na skríni není dostatek místa. Sada pro bocní montáž zachovává predepsaný stupen ochrany TYPE/IP. Montuje se do standardních výlomu pro elektroinstalace.
- Materiál: Hliník (BPF9001 a 9002) resp. nerezová ocel 303 (BFP9003 a 9004).
- Množství v balení: 1 kus
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specifikace
| Materiál | Hliník; Stainless Steel |
| Povrchová úprava | Leštěná |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.