Sada termostatu, BPT
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sada termostatu, BPT
Termostat omezuje prutok stlaceného vzduchu, aby jej bylo možné použít, když je chlazení skutecne nutné. Tím šetrí stlacený vzduch a tedy snižuje provozní náklady.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Mosazný elektromagnetický ventil a termostat, který omezuje prutok stlaceného vzduchu pouze na okamžiky, kdy je nutné chlazení. Termostat je z výroby nastaven na 35 °C, ale lze jej nastavit na libovolnou jinou teplotu. Termostat je instalován v otvoru o prumeru 22 mm a jeho instalaci lze provést skrze stenu skríne nebo na konzolu uvnitr skríne. Termostaticky regulovaný chladic Vortex šetrí stlacený vzduch a jeho použití se doporucuje tam, kde tepelné zatížení kolísá a není nutné neustálé profukování.
- Napetí: 240 V a 50 Hz. Jiné hodnoty napetí na vyžádání.
- Dodávka: Termostat s montážní konzolou a elektromagnetický ventil.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.