Nosník sběrnice 2x5 TN
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Nosník sběrnice 2x5 TN
katalogové č: ECBS205TN
This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Popis: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.
- Provozní teplota: -40ºC up to 130ºC.
- Materiál: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.
- Dodávka: Busbar support with mounting material.
Specifikace
Vlastnosti produktu
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.