Jednodverová skrín EMC, MASE
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        Jednodverová skrín EMC, MASE
Jednodverové nástenné skríne z galvanizované oceli, MASE, jsou navržené tak, aby splnovaly požadavky EMC. Mezi telem skríne a dvermi je garantována elektrická vodivost a vzniká tak vynikající Faradayuv efekt. Nedochází k elektromagnetickému rušení a do skríne se nemuže dostat voda a prach, a je tak eliminováno riziko selhání soucástí a zbytecných prostoju. Tyto skríne se skvele hodí tam, kde je vyžadováno EMC.
Průmyslové normy
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Příslušenství
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Vlastnosti
- Materiál: Telo: 1.2mm pozinkovaná ocel / 1.5 mm MASE0606021R5 a vyšší Dvere: 1.2 mm pozinkovaná ocel / 1.5 mm MASE0606021R5 a vyšší / 2 mm MASE1006030R5 a vyšší Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm
- Telo: Ohýbané se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8,5 mm pro upevnení na stenu v prohlubních o prumeru 20,4 mm x 2 mm umožnujících proudení vzduchu kolem zadní cásti skríne.
- Dvere: Montuje se na povrch s otevíráním 130º. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty jsou namontovány pouze pro pravé otvírání. Od velikosti MASE0505021R5 výše jsou na dverích dva snímatelné montážní profily. Tesnení zajištuje vodivé tesnení EMC.
- Zámek: Chromovaný oboustranný 3mm zámek s 3mm vložkou a pohyblivostí 90º Skríne vysoké 1000 mm a vyšší jsou vybaveny 3bodovým espanoletovým zamykáním.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny strany od 800 mm jsou vyztuženy zahnutými kraji. Pomocí príslušenství AMG lze upravit montážní panel na jakoukoli hloubku.
- Otvor príruby: Žádný kabelový vstup pro maximální ochranu EMI.
- Uzemnení: Dvere jsou uzemneny samostatným zemnicím svorníkem M8.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnejší strane.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Dodávka: Pozinkované telo skríne a dvere s lakem z vnejší strany. Dvere jsou vybaveny vodivým tesnením EMI. Dva dverní montážní porfily dverí od velikosti MASE0505021R5 výše. Zemnicí vybavení.
- Electric conductivity between the enclosure's body and door is guaranteed, which ensures a good Faraday effect is created
- Component and equipment failure, and unnecessary downtime is avoided as the components are protected from electromagnetic interferences as well as from water and dust entering the enclosure
- Only EMC rated accessories or peripherals that affect the enclosure's external walls should be used, using other accessories or peripherals will downgrade the enclosure's EMC performance
Specifikace
| Povrchová úprava | Pozinkovaný | 
| Materiál | Galvanizovaná Ocel | 
| Barva | Light Gray | 
| Kód barvy | RAL 7035 | 
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.