Filtrové ventilátory EMC, EFE
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Filtrové ventilátory EMC, EFE
Vertikální filtrový ventilátor EMC, EFE, se stupnem krytí IP 54, lze snadno namontovat díky funkci zacvaknutí. Zarízení eliminuje zbytecné prostoje, protože zabranuje pronikání vody a prachu skrze filtr, a spolehlivý motor ventilátoru zajištuje konstantní ventilaci. Skríne EMC s tímto filtrovým ventilátorem si udržují elektromagnetickou kompatibilitu.
Průmyslové normy
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Filtrový ventilátor vhodný pro EMC Speciální síto EMC v kombinaci s kontaktními pásky zajištují dobrý kontakt s povrchem skríne. Aby došlo ke kontaktu, musí být povrch hrany skríne cistý. Dlouhá životnost.
- Schválení: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiál: Plast, UL 94-V0. Sítko EMC: nerezová ocel, kontaktní pásky.
- Množství v balení: 1 ventilátor s filtrem.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifikace
| Filter Efficiency | 90% |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Plast |
| Povrchová úprava | Textured |
Certifikát schvalovací agentury
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.