Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit

High short-circuit kit designed to upgrade the nVent ERIFLEX IFBS so it may withstand high short-circuit values up to 130kA peak. This kit includes two strut nuts, two M8 – CHC Head Screws (75mm), two M8 – CHC Head Screws (40mm), and five reinforced spacers.

Číst více Zobrazit méně
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Recommendation - Max Distance Between Supports (mm)
Ipk (Short-Circuit Current Peak - kA) IFBS Support Kit 20/24/32 + High Short-Circuit Kit IFBS Support Kit 40/50/63 + High Short-Circuit Kit
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy