Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

MODO19-inchShelf.tif; MODO 19-inch Shelf 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

MODO 19-inch Shelf

19-inch Shelf for MODO is used together with 19-inch rack angle. Load rated for 50kg.

阅读更多 阅读更少 打印本页
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。