机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 生命周期状态 停产 (32) 应用 配电 (250) 危险环境 (93) 电弧闪光安全 (3) 数据通讯和电信设备 (97) 工厂自动化和过程控制 (9) 高度 8.17in (1) 12in (1) 15in (2) 20in (2) 25in (2) 28in (1) 30in (1) 31.5in (2) 35.4in (1) 39.4in (2) 40in (1) 47.2in (1) 50in (1) 51.2in (1) 58.9in (3) 61in (1) 62.8in (6) 63in (1) 69.45in (4) 70.7in (4) 70.9in (1) 76in (1) 77.32in (4) 94.5in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 208mm (1) 305mm (1) 381mm (2) 508mm (2) 635mm (2) 711mm (1) 762mm (1) 1000mm (2) 1016mm (1) 1200mm (1) 1270mm (1) 1300mm (1) 1496mm (3) 1549mm (1) 1595mm (6) 1600mm (1) 1764mm (4) 1796mm (4) 1800mm (1) 1930mm (1) 1964mm (4) 2400mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 0.75in (8) 1.1in (1) 3.9in (10) 9in (1) 15in (2) 20in (2) 21.1in (1) 24.6in (2) 25in (2) 26in (1) 26.9in (1) 27in (2) 28.5in (2) 30in (1) 32.5in (2) 40in (1) 40.4in (2) 50in (1) 61in (1) 76in (1) 785in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 19mm (8) 28mm (1) 100mm (10) 228mm (1) 381mm (2) 508mm (2) 535mm (1) 624mm (2) 635mm (2) 660mm (1) 683mm (1) 685mm (2) 723mm (2) 762mm (1) 825mm (2) 1016mm (1) 1026mm (2) 1270mm (1) 1549mm (1) 1930mm (1) 19939mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 0.92in (1) 10in (2) 12in (4) 14.25in (2) 18.19in (2) 22.13in (2) 30in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 23mm (1) 254mm (2) 305mm (4) 362mm (2) 462mm (2) 562mm (2) 762mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 产品系列 独立 (1) FS66S (79) MODO (97) PCF (36) ProLine (34) Zonex (14) 查看全部 查看更少内容 外壳材料 低碳钢 (1) 搭配 IEC (9) NEMA (170) NEMA 和 IEC (96) 筛选器1已应用过滤器 1类别: NEMA Enclosure Accessories查看所有筛选器 (1) 子类别工业面板和面板附件详情工业门安装和门锁详情工业机箱底座安装详情工业机箱内部安装详情工业机箱外部安装详情电气附件详情ProLine Accessories详情其他附件详情
机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准