工业机箱外部安装 机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 应用 危险环境 (15) 电弧闪光安全 (3) 数据通讯和电信设备 (3) 网络、存储和数据中心 (3) 产品系列 FS66S (15) MODO (3) PCF (19) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 工业机箱外部安装查看所有筛选器 (1) 子类别Wall Mounting Bracket Kit详情PCF Solar Shield详情FS66S Solar Shield详情Pole Mounting Kit详情MODO Flush Bezel详情MODO Eye Bolt详情
机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准