Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

工业机箱内部安装

机箱附件

通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务

  • 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间
  • 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件
  • 通用设计,适用于多种应用和环境
  • 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
  • 产品系列
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

子类别

FS66S 19-inch Rack Angle

FS66S 19-inch Rack Angle

MODO Gas Spring

MODO Gas Spring

MODO 19-inch Rack Angle

MODO 19-inch Rack Angle

MODO 19-inch Rack Angle Adapter

MODO 19-inch Rack Angle Adapter

MODO 19-inch Shelf

MODO 19-inch Shelf

MODO Grid Strap One Row

MODO Grid Strap One Row

MODO Grid Strap Swing Frame

MODO Grid Strap Swing Frame

MODO Grid Strap Two Row

MODO Grid Strap Two Row

MODO Grid Strap Two Side

MODO Grid Strap Two Side

MODO Guide Rail

MODO Guide Rail

MODO Standoff Package

MODO Standoff Package

MODO Swing Frame

MODO Swing Frame