Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH37186.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

T-Series Horizontal Splice Kit, Side Fill

T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Sleeve Standard Length
Data Copied
Metric   |   Imperial
Splice Kit Components
Splice Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube Sleeve Pouring Basin Pouring Basin Crucible
RBT6101HS RBF50 RBS35477 RBS5037 RBS5038 RBT6101HSA RBWS1547X RBWS22774
RBT8101HS RBF55 RBS354710 RBS5037 RBS5038 RBT8101HSA RBWS1547C RBWS22774
RBT9101HS RBF80 RBS354711 RBS5037 RBS5038 RBT9101HSA RBWS1547D RBWS22774
RBT1091HS RBF90 RBS354712 RBS5037 RBS5038 RBT1091HSA RBWS1547E RBWS22775
RBT11101HS RBF105 RBS354712 RBS5037 RBS5038 RBT11101HSA RBWS1547F RBWS22775
RBT1891HS RBF270 RBS354720 RBS5037 RBS5039 RBT1891HSA RBWS1547M RBWS22777

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy