Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH41001.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MT02 Male Taper Stud

The nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections. The LENTON self-aligning taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The MT02 Male Taper Stud is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler for bar-to-bar connections, and the nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly for position/caging connections.

Additionally, the MT02 Male Taper Stud can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy