nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristici
- Bars can be individually secured
 - Fast, one-man installation
 - Requires only a lightweight ratchet wrench to install
 - Can be used to splice two smaller bars
 
Specificații
| Finish | Plain | 
| Material | Oțel | 
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required | 
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 | 
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 | 
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 | 
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 | 
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 | 
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 | 
Studiu de caz
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.