Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH41004.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PM09 Female Position Assembly

The nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps" . The PM09 Female Position Assembly is comprised of 3 components: a Male Straight Threaded Stud, a Straight to Taper Coupling Sleeve and a Lock nut. It is used in conjunction with the nVent LENTON MT02 Male Taper Stud for positional/caging connections.

Additionally, the PM09 Female Position Assembly can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include bent bar, prefabricated cages and precast structural elements.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy