Resource Library Filtrați după Eliminare filtre Fișă tehnică 19 rezultate C13 WELDABLE HALF COUPLEREnglezăC14 TWO-PIECE WELDABLE COUPLEREnglezăLENTON LOCK Serie B; Sistem de îmbinare mecanică a armăturilorRomânănVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, PlainEnglezănVent LENTON D16 Mechanical AnchorEnglezăVizualizare toate Certificare 38 rezultate AFCAB M97001EnglezăFrancezăAFCAB-M25030EnglezăFrancezăCARES TA1B 5029EnglezăCARES TA1B 5094EnglezăCARES TA1C 5030 - AEnglezăVizualizare toate Broșură 18 rezultate CADWELD Rebar Metal Filled Mechanical SplicesEnglezăLENTON SPEED SLEEVEEnglezăMechanical Rebar Splicing Systems Brochure UKENEnglezănVent EFS Wind Energy SolutionsEnglezănVent LENTON Interlok Grout-Filled Precast Splicing SystemsEnglezăVizualizare toate Studiu de caz 7 rezultate LENTON FORM SAVER Helps Deliver Water to Millions in AustraliaEnglezăLENTON Mechanical Butt Splices vs. Lap Splicing Economic AnalysisEnglezănVent LENTON Grout Proves Reliable in Cold WeatherEnglezănVent LENTON Position CouplersEnglezănVent LENTON Taper-Threaded Splicing SystemsEnglezăVizualizare toate Pliant 3 rezultate nVent LENTON New Product IntroductionsEnglezănVent LENTON Pour Strip Replacement Features GuideEnglezăWorking With nVent LENTON Plus Position CouplersEngleză Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni 43 rezultate Field Touch Up Recommendations For Hot Dip Galvanized LENTON ProductsEnglezăINSTRUCTION SHEET LENTON INTERLOKEnglezăINSTRUCTION SHEET LKSTHD Position Grout Fill CouplerEnglezăLENTON Bolt Coupler S13 Series, Europe, IP8261_A, Instruction SheetEnglezăLENTON Coupler Special Side WeldEnglezăVizualizare toate Manual tehnic 2 rezultate nVent LENTON Headed Bar and Mechanical Anchor Design AidEnglezănVent LENTON Mechanical Rebar Splicing SystemEngleză Raport de testare 32 rezultate CRSLKGV2_A, LENTON INTERLOK Couplers with Hot-Dip Galvanized Coating – Full Embedment Test DataEnglezăCRSLKGV3_A, LENTON INTERLOK Couplers – Embedment Test DataEnglezăEWI Weld Recommendations for C2, C3J, CADWELD B, P9J, C13 and C14 CouplersEnglezăIndependent Test Data Summary for nVent LENTON Interlok Transition SpliceEnglezăJohn Wallace LENTON TERMINATOR Report - Seismic Loading of Anchored BarsEnglezăVizualizare toate