nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain


nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
Specificații
Complies With | DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;ISO 15835 requirements with B500b rebar |
Finish | Plain |
Material | Oțel |
100% U.S. Domestic Content | Yes |
Designed to Meet | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Studiu de caz
Certifications
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.