P9J Weldable Position Coupler
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
P9J Weldable Position Coupler
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specificații
| Finish | Plain |
| Material | Oțel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.